• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

30316U - NTN

30316U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego39 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego33 mm
T - Całkowita szerokość42,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej122,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia34 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga4,41 kg
Oznaczenie ISO355T2GB080
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna325 kN
C0 - Nośność statyczna350 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu39,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR102 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia94 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR148 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR158 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR159 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit9,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image