Łożyska stożkowe jednorzędowe

30318U - NTN

30318U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna190 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego43 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego36 mm
T - Całkowita szerokość46,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej135,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia37,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Waga5,83 kg
Oznaczenie ISO355T2GB090
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna375 kN
C0 - Nośność statyczna405 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu44,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR113 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia108 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR165 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR176 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR177 mm
Ca - Min prześwit5 mm
Cb - Min prześwit10,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image