Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 23 mm T - Całkowita szerokość 36 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 102,9 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 44,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 2,35 kg Oznaczenie ISO355 T7GB065
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 181 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 203 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 39,6 kN e - Współczynnik 0.83 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.4 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 0.73 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3500 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,718 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,282 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,328 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,664 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,42 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 79 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 79 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 111 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 128 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 132 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 13 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors