Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 260 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 62 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 42 mm T - Całkowita szerokość 68 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 82,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 15,2 kg Oznaczenie ISO355 T7GB120
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 570 kN C0 - Nośność statyczna 655 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 66 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.83 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.4 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 0.73 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 138 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 145 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 246 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 244 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors