• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32009A - SNR

32009A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna75 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15,5 mm
T - Całkowita szerokość20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej61,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,338 kg
Oznaczenie ISO355T3CC045
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna61 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna81,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,9 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.53
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,223 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,777 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,606 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,303 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR51 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia50,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR69,7 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR72 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit4,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image