Łożyska stożkowe jednorzędowe

32013AP6X - SNR

32013AP6X

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17,5 mm
T - Całkowita szerokość23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej82,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia22,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,621 kg
Oznaczenie ISO355T4CC065
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna91,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna132 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu16100 kN
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.31
N ref - Referencyjna prędkość termiczna4100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna6800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,161 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)14,839 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,549 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,775 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,45 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR72 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia73,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR90 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR97 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit5,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image