Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 17,5 mm T - Całkowita szerokość 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 84 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 22,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,63 kg Oznaczenie ISO355 T4CC065
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 92 kN C0 - Nośność statyczna 128 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 15,6 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.46 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.72 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.31 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 72 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 73,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 90 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 91,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 97 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors