Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 29 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 22 mm T - Całkowita szerokość 29 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 108,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 28,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,34 kg Oznaczenie ISO355 T4CC085
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 157 kN C0 - Nośność statyczna 224 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 26,7 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.75 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.36 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 94 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 93,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 117 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 121,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 125 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 7 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Nissan 43210F8000 ; Industry Calcul Factors