Łożyska stożkowe jednorzędowe

32022A - SNR

32022A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego29 mm
T - Całkowita szerokość38 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej139,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia36,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga2,972 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna252 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna394 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu43,4 kN
e - Współczynnik0.43
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.77
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.39
N ref - Referencyjna prędkość termiczna2600 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna3900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)12,593 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)15,407 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,465 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,733 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,45 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR122 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia120 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR152 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR160 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR163 mm
Ca - Min prześwit7 mm
Cb - Min prześwit9 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image