Łożyska stożkowe jednorzędowe

32024XU - NTN

32024XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego29 mm
T - Całkowita szerokość38 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia39 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga3,29 kg
Oznaczenie ISO355T4DC120
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna272 kN
C0 - Nośność statyczna420 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu45,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.31
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR132 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia131 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR170 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR173 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image