Łożyska stożkowe jednorzędowe

32028XU - NTN

32028XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna210 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego34 mm
T - Całkowita szerokość45 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej176 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia46 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga5,32 kg
Oznaczenie ISO355T4DC140
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna365 kN
C0 - Nośność statyczna580 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu60 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.31
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR153 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia152 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR187 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR200 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR202 mm
Ca - Min prześwit8 mm
Cb - Min prześwit11 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes009 981 7905Mercedes012 981 8005ZF0750 117 367ZF0750 117 817Volvo184630

Industry Calcul Factors

Calcul factors image