• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32030XU - NTN

32030XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna225 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego48 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego36 mm
T - Całkowita szerokość48 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej189 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia49,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga6,45 kg
Oznaczenie ISO355T4EC150
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna410 kN
C0 - Nośność statyczna655 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu66 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.31
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR164 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia164 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR200 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR213 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR216 mm
Ca - Min prześwit8 mm
Cb - Min prześwit12 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image