Łożyska stożkowe jednorzędowe

32038XUUTG - NTN

32038XUUTG

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego64 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego48 mm
T - Całkowita szerokość64 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia62,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna840 kN
C0 - Nośność statyczna1210 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu113 kN
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.75
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.36
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da min - Minimalna średnica ramienia OR252 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR278 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR281 mm
Ca - Min prześwit10 mm
Cb - Min prześwit16 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image