Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3204AC3 - SNR

3204AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20,6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej28,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej38,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia24,1 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,147 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna19,1 kN
C0 - Nośność statyczna12,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,81 kN
f0 - Współczynnik13.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna12000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,141 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,859 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,026 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,013 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,393 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR25 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined