Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3205AC3 - SNR

3205AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20,6 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej30,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej46,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26,8 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,168 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna20,8 kN
C0 - Nośność statyczna14,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,91 kN
f0 - Współczynnik14.3
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,659 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,341 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,681 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,341 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,407 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined