• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32064XU - NTN

32064XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna320 mm
D - Średnica zewnętrzna480 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego100 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego74 mm
T - Całkowita szerokość100 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej402,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia104 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Waga60,2 kg
Oznaczenie ISO355T4GD320
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1520 kN
C0 - Nośność statyczna2940 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu236 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.46
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.72
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.31
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem840 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem630 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR344,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia342 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR418,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR462 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR463 mm
Ca - Min prześwit15 mm
Cb - Min prześwit26 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image