Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3209AC3 - SNR

3209AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,2 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej57,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej72,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia43,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,583 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna45,7 kN
C0 - Nośność statyczna37,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,27 kN
f0 - Współczynnik14.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,716 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,284 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,042 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,521 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,413 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined