Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3210A - SNR

3210A

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego30,2 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej62 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej78,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia45,5 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,76 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna48,5 kN
C0 - Nośność statyczna42,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,55 kN
f0 - Współczynnik14.9
N ref - Referencyjna prędkość termiczna5900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna7000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,191 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,809 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,453 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,727 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR56,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined