Łożyska stożkowe jednorzędowe

32212U - NTN

32212U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego24 mm
T - Całkowita szerokość29,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej83 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia25 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga1,18 kg
Oznaczenie ISO355T3EC060
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna144 kN
C0 - Nośność statyczna164 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu20,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR69 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia70 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR95 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR101,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR104 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit5,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image