Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 27 mm T - Całkowita szerokość 32,75 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 91,1 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 27,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,564 kg Oznaczenie ISO355 T3EC065
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 176 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 222 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 27,1 kN e - Współczynnik 0.4 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.81 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.48 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3500 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,09 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,91 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,345 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,173 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,426 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 75 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 75 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 104 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 115 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors