Łożyska stożkowe jednorzędowe

32214A - SNR

32214A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego27 mm
T - Całkowita szerokość33,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej95,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia29 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga1,64 kg
Oznaczenie ISO355T3EC070
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna186 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna239 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu29,2 kN
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.43
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,577 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,423 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,632 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,316 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,429 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR80 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia80 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR108 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR116,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR119 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image