Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 27 mm T - Całkowita szerokość 33,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 96 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 28,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,68 kg Oznaczenie ISO355 T3EC070
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 184 kN C0 - Nośność statyczna 220 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 26,8 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 80 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 80 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 108 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 116,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 119 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors