Łożyska stożkowe jednorzędowe

32218U - NTN

32218U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego34 mm
T - Całkowita szerokość42,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej122,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia36 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga3,49 kg
Oznaczenie ISO355T3FC090
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna291 kN
C0 - Nośność statyczna360 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu41 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.79
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.43
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR102 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia102 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR138 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR150 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR152 mm
Ca - Min prześwit5 mm
Cb - Min prześwit8,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image