Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 37 mm T - Całkowita szerokość 45,5 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 129,8 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 39,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 4,24 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 331 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 449 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 50,4 kN e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 2600 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 4100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,574 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,426 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,617 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,309 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,429 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 108 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 107 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 145 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 158 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 161 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 8,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors