Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 46 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 39 mm T - Całkowita szerokość 49 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 137,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 41,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 5,11 kg Oznaczenie ISO355 T3FC100
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 365 kN C0 - Nośność statyczna 465 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 51 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 114 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 114 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 154 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 168 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 171 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 10 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors