Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 53 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 46 mm T - Całkowita szerokość 56 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 47 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 7,44 kg Oznaczenie ISO355 T3FC110
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 465 kN C0 - Nośność statyczna 605 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 65 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 124 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 126 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 188 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 190 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents BPW 02.6405.11.00 BPW 02.6410.26.00 Gigant 10500872 BPW 710500872 Renault Trucks 959232222 Industry Calcul Factors