Łożyska stożkowe jednorzędowe

32230U - NTN

32230U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego73 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego60 mm
T - Całkowita szerokość77 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej207,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia64,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Waga18 kg
Oznaczenie ISO355T4GD150
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna775 kN
C0 - Nośność statyczna1070 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu105 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.38
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR170 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia168 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR226 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR256 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR254 mm
Ca - Min prześwit8 mm
Cb - Min prześwit17 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image