• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32232UUTG - NTN

32232UUTG

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna160 mm
D - Średnica zewnętrzna290 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego80 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego67 mm
T - Całkowita szerokość84 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia70 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Waga23,9 kg
Oznaczenie ISO355T4GD160
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1140 kN
C0 - Nośność statyczna1420 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu136 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.38
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR182 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia178 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR242 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR276 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR275 mm
Ca - Min prześwit10 mm
Cb - Min prześwit17 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image