Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 170 mm D - Średnica zewnętrzna 310 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 86 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 71 mm T - Całkowita szerokość 91 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 240 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 75 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Waga 29,2 kg Oznaczenie ISO355 T4GD170
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 1280 kN C0 - Nośność statyczna 1600 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 150 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.76 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.38 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 194 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 192 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 255 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 292 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 297 mm Ca - Min prześwit 10 mm Cb - Min prześwit 20 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 4 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors