• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32236UUTG - NTN

32236UUTG

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna320 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego86 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego71 mm
T - Całkowita szerokość91 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia77,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Waga30,4 kg
Oznaczenie ISO355T4GD180
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1320 kN
C0 - Nośność statyczna1690 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu157 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.45
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.73
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.33
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR204 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia202 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR267 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR302 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR305,5 mm
Ca - Min prześwit10 mm
Cb - Min prześwit20 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image