• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32238UUTG - NTN

32238UUTG

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna190 mm
D - Średnica zewnętrzna340 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego92 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego75 mm
T - Całkowita szerokość97 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia82 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Waga36,1 kg
Oznaczenie ISO355T4GD190
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1480 kN
C0 - Nośność statyczna1850 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu169 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.44
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.76
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.38
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR216 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia212 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR282 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR322 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR323 mm
Ca - Min prześwit11 mm
Cb - Min prześwit22 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia4 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image