Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 240 mm D - Średnica zewnętrzna 440 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 120 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 100 mm T - Całkowita szerokość 127 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 107 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Waga 78,9 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 2180 kN C0 - Nośność statyczna 2750 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 232 kN e - Współczynnik 0.43 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.77 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.39 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 760 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da min - Minimalna średnica ramienia OR 365 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 422 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 421,5 mm Ca - Min prześwit 4,1 mm Cb - Min prześwit 27 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 3 mm
Industry Calcul Factors