Łożyska stożkowe jednorzędowe

32304A - SNR

32304A

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18 mm
T - Całkowita szerokość22,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej34,8 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,23 kg
Oznaczenie ISO355T2FD020
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna47 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna46,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,7 kN
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.1
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9300 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,123 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,877 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,42 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,21 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,394 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR27 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia28,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR43 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR43,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR47 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan04305-1140Nissan40215-9X50ANissan40215-F3901Renault7703090180

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 11/1980--Renault1818 103/1978 => 11/1980--Renault1818 201/1979 => 11/1980--Renault202011/1975 => 11/1981--RenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image