Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 25 mm T - Całkowita szerokość 32,75 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 55,3 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 20,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,764 kg Oznaczenie ISO355 T2FE035
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 109 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 119 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,5 kN e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.05 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.9 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 6300 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 9300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,601 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,399 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,703 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,352 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,4 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 43 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 45 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 66 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 71,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 74 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 7,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors