Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 40 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 33 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 27 mm T - Całkowita szerokość 35,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 63,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 23 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,08 kg Oznaczenie ISO355 T2FD040
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 136 kN C0 - Nośność statyczna 150 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 18,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 50 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 50 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 73 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 81,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 82 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.843 Industry Calcul Factors