Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 35 mm T - Całkowita szerokość 45,5 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 85,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 2,44 kg Oznaczenie ISO355 T2FD055
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 238 kN C0 - Nośność statyczna 275 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 33,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 68 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 67 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 99 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 110 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 111 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 10,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Ud Truck 4021700Z1C Industry Calcul Factors