Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 51 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 42 mm T - Całkowita szerokość 54 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 44 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 4,53 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 300 kN C0 - Nośność statyczna 380 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 45 kN e - Współczynnik 0.55 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.6 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.1 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da min - Minimalna średnica ramienia OR 112,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 138 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 143 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 12 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 4318 Mercedes 003 981 29 05 Mercedes 003 981 3105 Mercedes 008 981 04 05 MAN 06.32499.0020 MAN 06.32499.0082 MAN 06.32499.0157 MAN 81.93420-0082 MAN 81.93420-0084 Industry Calcul Factors