Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 55 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 45 mm T - Całkowita szerokość 58 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 47 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 5,65 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 365 kN C0 - Nośność statyczna 480 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 56 kN e - Współczynnik 0.55 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.6 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.1 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da min - Minimalna średnica ramienia OR 119,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 148 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 152 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 15 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors