Łożyska stożkowe jednorzędowe

32315U - NTN

32315U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego55 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego45 mm
T - Całkowita szerokość58 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej115 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia39 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga5,4 kg
Oznaczenie ISO355T2GD075
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna395 kN
C0 - Nośność statyczna470 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu54,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR91 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia89 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR133 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR148 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR149 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit13 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image