Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 200 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 67 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 55 mm T - Całkowita szerokość 71,5 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 143,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 49 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm Waga 10,1 kg Oznaczenie ISO355 T2GD095
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 560 kN C0 - Nośność statyczna 670 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 73 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.96 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.74 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 113 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 113 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 166 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 186 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 186 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 16,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 3 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2,5 mm
Industry Calcul Factors