• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32919XU - NTN

32919XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna95 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18 mm
T - Całkowita szerokość23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej112,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia23,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,851 kg
Oznaczenie ISO355T2BC095
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna112 kN
C0 - Nośność statyczna178 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu21 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.36
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.92
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.68
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR101 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia103,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR117 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR121,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR125,5 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image