Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 20 mm T - Całkowita szerokość 25 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,08 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 108 kN C0 - Nośność statyczna 162 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 18,6 kN e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.95 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.73 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI Da min - Minimalna średnica ramienia OR 127 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 135 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors