Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 150 mm D - Średnica zewnętrzna 210 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 38 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 30 mm T - Całkowita szerokość 38 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 179,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 36,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 3,93 kg Oznaczenie ISO355 T2DC150
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 297 kN C0 - Nośność statyczna 490 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 50 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.33 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.01 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.83 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 162 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 162 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 192 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 200 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 202 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors