Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 160 mm D - Średnica zewnętrzna 220 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 38 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 30 mm T - Całkowita szerokość 38 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 190 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 38,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 4,14 kg Oznaczenie ISO355 T2DC160
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 305 kN C0 - Nośność statyczna 520 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 52,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.35 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.95 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.73 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 170,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 172 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 199 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 210 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 213,5 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 8 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors