• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32936XU - NTN

32936XU

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego34 mm
T - Całkowita szerokość45 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej216,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia54 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga6,55 kg
Oznaczenie ISO355T4DC180
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna390 kN
C0 - Nośność statyczna700 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu68 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.48
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.69
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.25
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR193 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia192 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR225 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR240 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR241 mm
Ca - Min prześwit8 mm
Cb - Min prześwit11 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image