• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

32944E1 - NTN

32944E1

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego48 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego41 mm
T - Całkowita szerokość51 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia57 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga9,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna385 kN
C0 - Nośność statyczna670 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu61 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.55
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da min - Minimalna średnica ramienia OR270 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR288 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR291 mm
Ca - Min prześwit10 mm
Cb - Min prześwit10 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image