Łożyska stożkowe jednorzędowe

32964E1 - NTN

32964E1

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna320 mm
D - Średnica zewnętrzna440 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego72 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego63 mm
T - Całkowita szerokość76 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia85 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Waga33,2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna955 kN
C0 - Nośność statyczna1880 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu153 kN
e - Współczynnik0.39
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.85
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.55
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem670 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da min - Minimalna średnica ramienia OR392 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR426 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR424,5 mm
Ca - Min prześwit13 mm
Cb - Min prześwit13 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image