Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 25,5 mm T - Całkowita szerokość 31 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 90,8 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 22,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,07 kg Oznaczenie ISO355 T2CE070
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 140 kN C0 - Nośność statyczna 204 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 24,9 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.16 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.11 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3200 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 79 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 78,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 99 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 101,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 105 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 5,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors