Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 36 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 29,5 mm T - Całkowita szerokość 36 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 102,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,61 kg Oznaczenie ISO355 T2CE080
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 192 kN C0 - Nośność statyczna 284 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 34,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.19 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.16 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 89 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 88,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 112 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 116,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 119 mm Ca - Min prześwit 6 mm Cb - Min prześwit 6,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors