Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 105 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 43 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 34 mm T - Całkowita szerokość 43 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 3 kg Oznaczenie ISO355 T2DE105
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 272 kN C0 - Nośność statyczna 420 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 47 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.28 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.17 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.12 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 117 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 116 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 150 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 153 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Mercedes 005 981 4905 Volvo 21631346 Scania 3152068 Renault Trucks 5010534617 MAN 81.93420.0287 Automotive Compatibility DAF CF 85 CF 85 => - - MAN E2000 E2000 04/2000 => - - MAN EL EL 12/1992 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN F90 F90 06/1986 => 11/1997 - - MAN F90 Unterflur F90 Unterflur 06/1986 => 04/1994 - - MAN HOCL HOCL 12/1978 => - - MAN LION´S CITY LION´S CITY 09/2009 => - - MAN LION´S COACH LION´S COACH 08/1995 => - - MAN LION´S STAR LION´S STAR 12/1992 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NG NG 07/1992 => - - MAN NL NL 08/1989 => - - MAN NM NM 03/1992 => 02/1997 - - MAN NÜ NÜ 08/1996 => - - MAN SL SL 04/1980 => 03/1987 - - MAN SR SR 09/1975 => 10/1986 - - MAN SÜ SÜ 10/1982 => - - MAN TGX I TGX I 09/2012 => - - MAN ÜL ÜL 08/1989 => - - Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => 09/2003 - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes CONECTO (O 345) CONECTO (O 345) 10/2001 => - - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 305 O 305 03/1973 => 04/1987 - - Mercedes O 307 O 307 03/1973 => 07/1987 - - Mercedes O 405 O 405 11/1984 => - - Mercedes O 407 O 407 02/1987 => 10/2001 - - Mercedes O 408 O 408 12/1990 => 11/1998 - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Industry Calcul Factors